製品の公開
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
Modern Awning Push Out Window
    Marvin

    Modern Awning Push Out Window

    5つ星のうち4.34.3(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    同じモジュラーシステムの一部として設計されたMarvinSignature™ModernAwningを使用すると、簡単に構築および構成でき、Modernでさらに多くのことができます。独自の回転ハンドル設計を特徴とする当社のミニマルなハードウェアは、優れた機能を実現するように設計されています。多数のサイズオプションを備えたモダンオーニングは、単独で使用することも、直接釉薬や開き窓を補完してデザインの多様性を高めるために使用することもできます。モダンな日よけ窓の特徴:なめらかでモダンなフォルムが特徴です。利用可能なバージョンをプッシュアウトまたはクランクアウトします。独自の回転ハンドルデザイン。利用可能な多数の構成とサイズ。最大5フィートの高さまたは最大8フィートの幅で利用できます。印象的なパフォーマンスで最大PG50と評価されています。厳しい気候で実行するには熱効率が良い。 1"デュアルペインIGLowE2、アルゴン-0.28;11/4"トリプルペインIGLowE2 / E1、アルゴン-0.20;画面オプションとロックステータスセンサーで利用できます。

    技術仕様
    • Unique refmarvin_mnaw-p
    • コレクションセットSignature
    • コレクションModern Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98
    • Uniclass2015詳細Window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 11
    • OmniClassタイトルComposite Fixed Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)