同じモジュラーシステムの一部として設計されたMarvinSignature ™ ModernCasementを使用すると、簡単に構築および構成でき、Modernでさらに多くのことができます。独自の回転ハンドル設計を特徴とする当社のミニマルなハードウェアは、優れた機能を実現するように設計されています。多数のサイズオプションを備えたモダンな開き窓は、単独で使用することも、直接釉薬や日よけ窓を補完してデザインの多様性を高めるために使用することもできます。モダンな開き窓の特徴:洗練されたモダンなフォルムが特徴です。利用可能なバージョンをプッシュアウトおよびクランクアウトします。独自の回転ハンドルデザイン。ウォッシュモードのヒンジにより、内部から簡単に掃除できます。最大9フィートの高さまたは最大3フィートの幅で利用できます。印象的なパフォーマンスで最大PG50と評価されています。厳しい気候で実行するには熱効率が良い。 1"デュアルペインIGLowE2(アルゴン付き)-0.28;11/4"トリプルペインIGLoweE2 / E1(アルゴン付き)-0.20;右側または左側の操作構成。画面オプションとロックステータスセンサーで利用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |