製品の公開
Ultimate Awning Push Out Window
Marvin

Ultimate Awning Push Out Window

Google翻訳”,

上部ヒンジの Ultimate Awning Push Out ウィンドウは、雨天時でも簡単に開けて新鮮な空気を取り込めるよう設計されています。また、操作およびロック用のハードウェアがウィンドウの下部にあるため、届きにくい場所でも簡単にアクセスできます。業界をリードするサイズ オプションを備えた Ultimate Awning Push Out は、単独で使用することも、ピクチャー ウィンドウや開き窓の補完として使用してデザインの多様性を高めることもできます。特徴: 高さは最大 4 フィート、幅は最大 6 フィートまでご用意しています。革新的なエンジニアリングにより、ハンドルを回して外側に押すだけで簡単に開けられます。単独で使用することも、ピクチャー ウィンドウや開き窓の補完として使用して、最大限の視覚的インパクトと柔軟性を実現できます。オプションの格納式スクリーンは、使用していないときにはほとんど見えません。マルチポイント ロック システムにより、上から下までしっかりと密閉され、セキュリティが確保されます。IZ3 沿岸/ハリケーン認証付きでご利用いただけます。CE 認証済み。

技術仕様
  • Unique refmarvin_ulawpow
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 突出し窓
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち4.0 4.0 (10)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.4 4.4 (11)
5つ星のうち4.3 4.3 (8)