製品の公開
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,

オールウッドのアルティメットウッドダブルハングウィンドウは、オリジナルの建築の細部に合わせるために木製の外装が必要な歴史的なプロジェクトに理想的なクラシックなスタイルです。木材種や染みなどの柔軟な設計オプションとシングルハングまたは固定サッシ構成を組み合わせることで、歴史的な精度が向上します。また、簡単に掃除できるウォッシュモードや、組み込みのロックステータスセンサーオプションなどの最新のオプションは、最新の便利さをもたらします。特徴:最大8フィートの高さまたは最大4フィートの幅で利用可能。歴史的な美学とデザイン要件に一致するように利用可能な複数のデザインオプションと木材。ラウンドトップ、シングルハング、固定トランサム、またはピクチャーウィンドウとしても利用できます。独自の洗浄モードにより、屋内からガラスの両面を洗浄できます。 IZ3沿岸/ハリケーン認証で利用可能。 CE認定済み。

技術仕様
  • Unique refmarvin_uldhw
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードPr_30_59_98
  • Uniclass2015詳細Window units
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (10)
5つ星のうち3.9 3.9 (9)