製品の公開
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
    Marvin

    Modern Corner Window

    Google翻訳”,

    モダン コーナー ウィンドウでパノラマ ビューを最大限に活用しましょう。エレガントなモジュール設計システムにシームレスにフィットするコーナー ウィンドウは、モダンな空間内での眺めと光を最大限に活かすのに最適です。

    概要

    • 高密度ファイバーグラス外装 | 押し出しアルミニウム内装
    • 5色のオプション
    • 片側最大サイズは幅93 3/8インチ、高さ141 3/8インチです。

    気に入っていただける理由:

    壮大な景色 - 中央の柱と 90 度で交わる 2 つの直接ガラス窓は、あらゆる空間に開放的で刺激的な要素を加えます。

    モダンな美学 - 真のモダン建築の厳格な原則と基準を満たしています。

    カテゴリートップクラスのパフォーマンス - 当社の高密度グラスファイバー素材と独自のフレーム設計により、優れた熱性能を実現します。

    豊富なサイズ - 当社のユニークなフレームは、洗練されたラインと大きなガラスで屋外とつながると同時に、強度、耐久性、エネルギー効率も実現します。

    モジュラー/ビジュアル システム - すべての Modern 製品が連携して動作し、簡単かつ確実に設計および構成できるようにします。

    仕様
      • PG40 certified corner window comes factory glazed for better durability and easier installation
      • All Modern windows and doors have durable finishes that require little to no maintenance
      • Features an intentionally selected, low-gloss interior color palette that evokes the elemental nature of modern design
      • Choose split interior and exterior color finishes or matching finishes designed to coordinate
    技術仕様
    • Unique refmodern-corner-window
    • コレクションセットSignature
    • コレクションModern Windows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-06-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)