製品の公開
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Casement Narrow Frame Window

    Google翻訳”,

    Marvin Signature ® Ultimate Casement Narrow Frame 窓は、現代的なオプションで、フラッシュ エクステリアと狭い枠がフレーム イン フレームの交換に最適で、既存のフレームや内壁を乱すことなく、すばやく簡単に設置できます。洗練されたデザインとスクエア プロファイルを備えたこの窓は、スリムなラインと最大限の眺望が求められる新築や改築プロジェクトに最適です。丸いトップ形状など、多くのデザイン オプションを備えた Ultimate Casement Narrow Frame 窓は、最も広い眺望に合わせてサイズを調整できる柔軟なオプションです。当社の仕上げと完全に一致する Revit エクステリア カラー ファイルについては、Marvin の Web サイトをご覧ください。

    仕様
    • FEATURES OF THE ULTIMATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet
      • Contemporary-style window with sleek design and square profiles
      • Narrow jamb for replacement applications that minimizes tear-down of existing frame and walls
      • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    技術仕様
    • Unique refultimate-casement-narrow-frame
    • コレクションセットSignature
    • コレクションUltimate Windows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)