製品の公開
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    Google翻訳”,

    一部の米国市場(AR、AZ、CA、CO、ID、KS、MT、NE、NM、NV、OK、OR、TX、UT、WA、WY)およびカナダで利用可能

    Marvin Vivid ™ Casement ウィンドウは、Ultrex ®グラスファイバー製の外装と強化グラスファイバー製の複合内装を特徴とし、スムーズな操作、すっきりとした視界、そしてドラマチックな最大サイズを実現するサイドヒンジ式のクランクアウト ウィンドウです。

    材質: Ultrex®ファイバーグラス外装 / ファイバーグラス強化複合材内装

    気に入っていただける理由:

    拡張可能なサイズ -

    最大幅3フィート~6インチ、最大高さ8フィートの景色を展示します

    優れた耐久性 -

    Ultrex®グラスファイバーの強度に自信を持てます。曲げに対する耐性はビニールより 7 倍、木材/ビニール複合材より 4 倍優れています。

    クリーンなデザイン -

    アクリルベースの仕上げと、重なりや接合部の溶接をなくすエンジニアリング部品のおかげで、すべてのディテールが滑らかできれいです。

    技術仕様
    • Unique refvivid-casement
    • コレクションセットVivid
    • コレクションWindows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 54 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)