製品の公開
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
    Marvin

    Vivid Direct Glaze Window

    Google翻訳”,

    一部の米国市場(AR、AZ、CA、CO、ID、KS、MT、NE、NM、NV、OK、OR、TX、UT、WA、WY)およびカナダで利用可能

    Marvin Vivid ™ Direct Glaze窓は、美しい屋外の景色をフレームに収めるのに最適です。開閉しないこの窓は、最大限の採光と視覚効果を実現するよう設計されており、お部屋の雰囲気を大きく変えることができます。

    材質: Ultrex®ファイバーグラス外装 / ファイバーグラス強化複合材内装

    気に入っていただける理由

    拡張可能なサイズ -

    最大幅または高さ10フィートまでの景色を展示します

    優れた耐久性 -

    Ultrex®グラスファイバーの強度に自信を持てます。曲げに対する耐性はビニールより 7 倍、木材/ビニール複合材より 4 倍優れています。

    クリーンなデザイン -

    アクリルベースの仕上げと、重なりや接合部の溶接をなくすエンジニアリング部品のおかげで、すべてのディテールが滑らかできれいです。

    技術仕様
    • Unique refvivid-direct-glaze-window
    • コレクションセットVivid
    • コレクションWindows
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 54 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFiberglass Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (10)
    5つ星のうち5.0 5.0 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)
    5つ星のうち4.4 4.4 (11)