マット触覚ストリップのステンレス鋼の作成にはフライス加工が使用されます。視覚障害者を誘導するために、ストリップが特定の間隔で設置されています。取り付けは、ストリップごとに 3 つの穴、リベットごとに 1 つの穴を基材にドリルで開けることによって実行されます。穴の配置にはテンプレートが使用されます。ファスナーは、推奨される接着剤をドリルで開けた穴に塗布して固定します。下地に穴を開けたくない場合は、接着やテープの貼り付けにファスナーのないストリップやリベットもご利用いただけます。
高さは3~5mmでご用意しております。特別なバージョンが必要な場合、またはインストールに関してサポートが必要な場合は、お問い合わせください。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |