マットステンレススチール TPU (ステンレススチール 316) の作成にはフライス加工が使用されます。カラーTPUインレイでコントラストを高めています。視覚障害者を誘導するために、ストリップが特定の間隔で設置されています。取り付けは、基板にドリルで穴を開け、ストリップごとに 3 つのドリル穴、リベットごとに 1 つの穴をあけることによって実行されます。穴の配置にはテンプレートが使用されます。ファスナーは、推奨される接着剤をドリルで開けた穴に塗布して固定します。下地に穴を開けたくない場合は、留め具のないストリップやリベットもご用意しており、テープを貼って接着することも可能です。高さ3mmタイプもご用意しております。
特別なバージョンが必要な場合、またはインストールに関してサポートが必要な場合は、お問い合わせください。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |