製品の公開
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Google翻訳”,
前川製作所は、世界最大の100kW以上の暖房能力を備えた標準化された水から水へのヒートポンプを開発しました。ヒートポンプは、温水と冷水の両方を同時に提供し、合計COPは8.0です。
仕様
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
技術仕様
  • Unique refecocutewwhp
  • コレクションセットHeater
  • コレクションHeater Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1919
  • 幅(mm)1140
  • 奥行き(mm)1293
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)1.13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • UNSPSC名称Heat pumps
  • UNSPSC40101806
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37_98
  • Uniclass2015詳細Water to water heat pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 82 41
  • MasterFormat 2014 タイトルWater-to-Water Heat Pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps