製品の公開
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mare

    Google翻訳”,
    金属とガラスの金具。ディスクの両面に流行のレリーフ模様が施されており、室内での使用に多様性をもたらします。シェードはクロムと真鍮製。鏡面仕上げの装飾反射板が光源を隠します。G9 ベースのランプ。
    仕様
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refWall-lamp-Mare
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションMare
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)445
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ