製品の公開
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

Google翻訳”,
LokSeam®は、高さ1 3/4インチの垂直リブを備えたスナップ式のスタンディングシームルーフシステムで、最小勾配が3:12の屋根で使用できます。LokSeam®パネルは、12インチ、16インチ、および18インチで利用できます。 -インチ幅。 LokSeam®パネルは、オープンフレーミングまたは頑丈な下部構造の上に設置でき、リブカバーを使用して屋根から鼻隠しに移行できます。 LokSeam®は、サポートのためにしっかりした下部構造を必要としません。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
技術仕様
  • Unique refLokSeamStandingSeamRoofSystem
  • コレクションセットRoof
  • コレクションStanding Seam Roof System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs