製品の公開
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

Google翻訳”,
SuperLok®は、機械的に現場で継ぎ合わせられた垂直脚立ちシームルーフシステムで、2インチの高さのスリムなリブと並外れた浮き上がり抵抗を兼ね備えています。 12インチと16インチの両方の幅で利用できます。 SuperLok®は、最も厳しい気象条件に耐えるように設計されています。 SuperLok®は、母屋または根太の上に直接取り付けることができます。 SuperLok®は、サポートのためにしっかりした下部構造を必要としません。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
技術仕様
  • Unique refSuperLokStandingSeamRoofSystem
  • コレクションセットRoof
  • コレクションStanding Seam Roof System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs