製品の公開
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
    Mediclinics

    Soap dispenser

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:DJ0040、DJ0040C、DJ0040CS容量1.5 Lの石鹸ディスペンサー。ステンレス鋼AISI304で製造され、壁に直接取り付けられ、ステンレス鋼製の押しボタンで手動で操作できます。 3つの仕上げ(白、明るい、サテン)で利用できるこれらの石鹸ディスペンサーモデルは、新しい範囲のMediclinicsバスルームアクセサリーと一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、この石鹸ディスペンサーはあらゆるスペースに完全に溶け込むことができます。正味重量1.2Kg、厚さ0.8mmのステンレス鋼AISI304で製造されたこれらの石鹸ディスペンサーは、酸化を防ぎ、洗浄や消毒の目的で簡単に取り外すことができる内部プラスチックタンクを備えています。この石鹸ディスペンサーの全範囲には、サービスごとに0.8mlの石鹸をディスペンスする耐滴り腐食防止バルブが装備されています。このバルブは、メンテナンスのためにプラスチックタンクから簡単に取り外すことができます。さらに、これらの石鹸ディスペンサーの前面には、石鹸ディスペンサー内で利用可能な石鹸のレベルを常に示す石鹸含有量レベルの表示があります。中性pHで塩化物を含まない液体石鹸を使用することをお勧めします。
    技術仕様
    • Unique refDJ0040x
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションSoap Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)275
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)128
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア