製品の公開
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    ハンドサニタイザースプレーディスペンサー-自動部品番号:DJS0039A、DJS0039AB、DJS0039AC、DJS0039ACS容量1 Lの自動壁取り付けハンドサニタイザースプレーディスペンサー、ステンレス鋼AISI 304、厚さ0.8mmで製造。 4つの仕上げ(白、黒、明るい、サテン)で利用できるこれらの石鹸ディスペンサーモデルは、新しい範囲のMediclinicsバスルームアクセサリーと一致する機能的で堅牢でトレンディなデザインを備えています。これにより、この石鹸ディスペンサーはあらゆるスペースに完全に溶け込むことができます。交通量の多い施設や公共の利用に適しています。石鹸ディスペンサーの前部にあるレベルディスプレイ。石鹸ディスペンサー内で利用可能な石鹸のレベルを常に示します。単三電池6本(付属していません)またはオプションでACアダプターを使用して動作します。 ACアダプターで主電源に接続できる自動石鹸ディスペンサーを受け取るには、リファレンスDJS0039A / B / C/CS-TRAFOを注文してください。手指消毒剤スプレーを調剤します。次の特性を持つ消毒剤スプレーを使用することをお勧めします。-最大アルコール含有量85%-最大密度0.8 kg / dm3-特定のスプレー製品を使用するメタノール、塩素、または固体または研磨粒子を含む消毒剤スプレーはサポートしていません。付属のレンガの壁に取り付けるためのネジとプラスチックプラグ。
    技術仕様
    • Unique refDJS0039Ax
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションHand Sanitizer Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア