製品の公開
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
    Mediclinics

    Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    Google翻訳”,
    部品番号:DT0106CおよびDT0106CSメディクリニックスによって設計および製造されたペーパータオルディスペンサー。AISI404ステンレス鋼0.8mmで製造されています。厚く、明るいまたはサテン仕上げ。これらのディスペンサーは、あらゆるタイプの公衆トイレに設置できるように設計されています。紙をより効率的に使用し、さまざまな洗面所環境に適したモデル:体育館、スポーツセンター、病院、ヘルスセンター、ホテル、および同様のタイプの設備。さまざまな場所で使用するためのソリューション。 C/Z折り畳みペーパータオルに適したモデル。このカテゴリーでは、400から600タオルの範囲の量を許可する製品が利用可能です。すべてのMediclinicsペーパータワーディスペンサーには、開口部とネジ用のロックと特別なキーが付属しています。これらのディスペンサーは、用紙を簡単に交換できるように特別に設計されています。また、このブランドのほとんどのモデルには、破壊行為防止機能が含まれており、紙の使用を容易にして最適化するメカニズムが組み込まれています。
    技術仕様
    • Unique refDT0106x
    • コレクションセットPaper Towel Dispensers
    • コレクションC/Z Folds Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)275
    • 奥行き(mm)133
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア