製品の公開
Mediflow intelligent steel 120V
Mediclinics

Mediflow intelligent steel 120V

Google翻訳”,
部品番号:M02A-UL SANIFLOWは、「ロジックドライ」と呼ばれる新しい手乾燥システムのおかげで、最初のインテリジェントハンドドライヤーを開発しました。このシステムは、乾燥サイクルごとに、最適な気流温度に必要な加熱能力を完全に自動的に選択します。公共の洗面所用のハンドドライヤーの設計と機能の進歩。さらに、新しい電子および破壊行為防止システムが装備されているため、このカテゴリで最も安全な乾燥機になっています。これらのセリエは、伝説的なSANFILOWエアフローを誇ります–1時間あたり315CFM以上に加えて、完全自動操作、精密な設計と効率により、このカテゴリーの市場の最小値まで騒音レベルを低減します。スチールホワイトエポキシ仕上げで利用可能。
技術仕様
  • Unique refM02Ax_UL
  • コレクションセットHigh traffic-High durability-Low noise
  • コレクションMediflow® Intelligent
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)325
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)4.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア