製品の公開
EXT Series Automatic Hand Dryers
World Dryer

EXT Series Automatic Hand Dryers

Google翻訳”,

eXtremeAir® EXTは、独自のトイレ用ハンドドライヤーです。非加熱技術を採用することでエネルギー消費を抑えつつ、素早い乾燥を実現します。設定調整機能とユニバーサル電圧に対応したEXTは、業務用トイレでペーパータオルではなくハンドドライヤーを選ぶ際の優れた選択肢となります。

コンプライアンス:

cULus、IP21、グリーンレストラン

特徴:

  • ・調整可能:ダイヤルを回すだけで、音量と速度を簡単に調整できます。
  • ・ユニバーサル電圧:電圧範囲は110~240Vで、ほぼすべての施設に対応できます。
  • ・速乾性:わずか12秒で手を乾かします。
  • 省エネ:従来のハンドドライヤーに比べて最大90%のエネルギー消費量を削減します。
  • 非加熱技術:消費電力を削減し、1つの回路で複数の乾燥機を接続できます。
  • コンパクト設計:従来モデルに比べて設置スペースを43%削減。
  • 非接触式起動:センサーがユーザーを検知し、より効率的で衛生的な操作を実現します。
仕様
  • Keywords: extreme air hand dryer, restroom hand dryer, eXtremeAir® EXT, hand dryers vs. paper towels, commercial restroom, conventional hand dryers, hygienic operation, commercial washroom, vandal resistant, No Heat Technology
技術仕様
  • Unique refhand-dryer-world-dryer-ext-series
  • コレクションセットHand and Hair Dryers
  • コレクションExtreme Air®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-12
  • エディション2
  • 高さ(inch)5.6
  • 幅(inch)9.4
  • 奥行き(inch)10.1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 15
  • OmniClassタイトルHand Dryers

対応地域

北米
アメリカ合衆国