製品の公開
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
    Mediclinics

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Google翻訳”,
    部品番号:PP0006CおよびPP0006CS Mediclinicsによって製造された蓋付きの壁掛け式サテンナプキンコンテナの容量は6Lで、ステンレス鋼AISI304ブライトまたはサテン仕上げで利用できます。破壊行為防止機能を備えた、高トラフィック向けの高耐性ソリューション。本体は頑丈な部品でできています。蓋は本体から3.5mm突き出て開きやすく、2本のシャフトで本体に固定されて回転します。自立型または壁掛け型のいずれかです。
    技術仕様
    • Unique refPP0006x
    • コレクションセットNapkin Container
    • コレクションNapkin Container
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア