製品の公開
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Mediclinics

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Google翻訳”,
部品番号:PR0783Ø230mm工業用ペーパーロール付きスチールトイレットペーパーディスペンサー、白塗り。 Mediclinicsのトイレットペーパーディスペンサーは、頑丈なペーパーロールのソリューションを提供します。製品ラインは、あらゆる公衆トイレに装備するように設計されており、装備される洗面所のさまざまなニーズに適応するさまざまな製品を提供します。これらのモデルは、大量の人が流入する交通量の多い洗面所向けに設計されています。このカテゴリで提供されるソリューションは、スチールホワイトエポキシ塗装で利用できます。
技術仕様
  • Unique refPR0783
  • コレクションセットPaper Towel Dispensers
  • コレクションRoll Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)250
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア