製品の公開
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
    Mediclinics

    Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Google翻訳”,
    部品番号:PR0787CおよびPR0787CSステンレス鋼トイレットペーパーディスペンサー、Ø275mm工業用ペーパーロール、ブライトまたはサテン仕上げ。 Mediclinicsのトイレットペーパーディスペンサーは、頑丈なペーパーロールのソリューションを提供します。製品ラインは、あらゆる公衆トイレに装備するように設計されており、装備される洗面所のさまざまなニーズに適応するさまざまな製品を提供します。これらのモデルは、大量の人が流入する交通量の多い洗面所向けに設計されています。このカテゴリで提供されるソリューションは、明るいAISI304ステンレス鋼とサテンAISI304ステンレス鋼の2つの異なる仕上げで利用できます。破壊行為防止機能を備えた、高トラフィック向けの高耐性ソリューション。本体は頑丈な部品でできており、製品に付属しているキー付きのMediclinics標準の安全ロックが付いています。また、すべてのモデルの前面に残りの用紙の量を表示できるスロットが組み込まれており、紙のディスペンスを最適化するための慣性ブレーキ付きのAISI304ステンレス鋼軸があります。
    技術仕様
    • Unique refPR0787x
    • コレクションセットPaper Towel Dispensers
    • コレクションRoll Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)123
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア