製品の公開
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser
Mediclinics

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Google翻訳”,
部品番号:PR0789これらのモデルは、Mediclinicsによって厚さ0.8 mmの鋼で設計および製造されており、白いエポキシ仕上げで入手できます。それらはレストラン、オフィス、病院などで使用されると考えられており、デザインに付加価値を提供します。これらはすべて、3つの標準的なトイレットペーパーロールまたはØ275mmの工業用ペーパーロールを保持することができます。 3つの標準的なトイレットペーパーロールオプションには、回転メカニズムに基づく自動メカニズムが含まれています。これにより、下部のロールが使用されると、次のロールがドロップします。 Ø275mmの工業用紙ロールオプションには、慣性によるスピン防止ブレーキ付きの軸があり、紙のより合理的な使用を保証します。破壊行為防止機能を備えたこれらすべてには、ケーシングを開くための特別なキーが含まれています。
技術仕様
  • Unique refPR0789
  • コレクションセットPaper Towel Dispensers
  • コレクションRoll Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)123
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア