製品の公開
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin
    Mediclinics

    Stainless steel round washbasin

    Google翻訳”,
    部品番号:SN0027C、SN0031C、SN0036C、SN0027CS、SN0031CS、SN0036CSステンレス鋼AISI 304、厚さ1.2mm、明るいまたはサテン仕上げで製造された凹型の丸い洗面台は、スタイルと機能性の完璧なブレンドを作り、それらに素晴らしいものを提供します耐久性も。洗面器は円形で、お客様の要件の特定のニーズに合わせて、さまざまなサイズ(Ø265/ 305 mm、Ø315/355 mm、またはØ355/ 405 mm)を提供します。それらはØ50mmの廃液穴を持っており、水オーバーフロー穴の有無にかかわらず準備されます。これらの洗面台は、設置、清掃、保守が非常に簡単です。
    技術仕様
    • Unique refSN00yyxx
    • コレクションセットBasin
    • コレクションMedinox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア