製品の公開
Compound sets horizontal - 2 zones
Compound sets horizontal - 2 zones

    Compound sets horizontal - 2 zones

    Google翻訳”,

    2つのゾーンMéOを備えた水平アセンブリ、内部は木製、外部はアルミニウム。

    ウィンドウ、フレンチウィンドウ、チルトとターン、または固定の間の変換の可能性。

    製造上の制約を満たすためのカスタマイズ可能な寸法。

    お好みのハンドルで開く:右/左。

    オプションのサーモブロックローリングシャッター(195または225 mmボックス)。

    木とアルミニウムの2つの構造物の間の熱橋の完全な破壊。

    サッシに統合されたサーマルフレーム、5つのシール、接着ガラス。

    特許取得済みの建具。

    仕様
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
      技術仕様
      • Unique refMeO-F-PF-2vtx-hz
      • コレクションセットWindows
      • コレクションWood & aluminium windows
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-10-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国フランス
      • 製造国フランス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
      • IFC分類
      • ETIM コードEC003536
      • ETIM 名Window (complete with frame)
      • UNSPSC名称Windows
      • UNSPSC301716
      • Uniclass2015コードEF_25_30
      • Uniclass2015詳細Doors and windows
      • MasterFormat 2014 コード08 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルWindows
      • OmniClassNumber23-17 13 00
      • OmniClassタイトルWindows
      • UniFormatIIコードB2020
      • UniFormatIIタイトルExterior Windows

      対応地域

      ヨーロッパ