製品の公開
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
H-Wall 8 P sandwich panel
    Metecno

    H-Wall 8 P sandwich panel

    Google翻訳”,
    副鼻腔波形の外部シートと隠された固定具を備えたこのサンドイッチパネルは、元の波のデザインで活気のあるタッチを与えることにより、現代のファサードに最適な審美的なオプションです。断熱性の高いCFCおよびHCFCを含まないポリウレタン硬質フォームコアは、今日の断熱と防湿の要件に最適です。縦方向の接合部に発泡した変位不可能なシーリングストリップは、雨や風の駆動に対する抵抗を獲得します。鋼板の有機コーティングとともに、これはあらゆる種類の天候に対する効率的な保護を保証します。オプションで、内部シートをスタッコエンボス加工して、表面へのミラー効果の可能性を減らすことができます。高度なアプリケーションでは、追加のコーティングシステムを利用できます。詳細については、詳細な技術マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • Core thicknesses: 50, 80, 100 mm

      Weight: 12,2 - 14,2 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 2,04 - 4,12 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,408 - 0,221 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,438 - 0,227 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    技術仕様
    • Unique refh-wall-8p
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションPUR/PIR Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島