製品の公開
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
Hipertec Wall sandwich panel
    Metecno

    Hipertec Wall sandwich panel

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Hipertec®Wallは、ミネラルウールの不燃性断熱コアを備えたサンドイッチパネルであり、防火と遮音に対する今日の高い要件を満たすのに最適です。コアの厚さによっては、耐火性が最大120分に達する場合があります。高いサポート幅と簡単な設置(垂直および水平の両方)により、この製品は非常に費用対効果が高く、分離壁または外壁としての用途に完全に適しています。当社のポートフォリオの他のパネル(ポリウレタンまたはグラスウール断熱コアを使用)との組み合わせが多数あるため、視覚的な影響を与えることなく、防火、音響、および熱の要件に一度に到達することができます。詳細については、詳細な技術マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 17,0 - 32,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,711 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,731 - 0,219 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 31 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    技術仕様
    • Unique refhipertec-wall
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションStone Wool Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島