製品の公開
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
Monowall sandwich panel with polyurethane insulation
    Metecno

    Monowall sandwich panel with polyurethane insulation

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ポリウレタン断熱コアを備えたMonowall®パネルは、垂直設置と水平設置の両方に適しています。その特殊な表面プロファイルにより、膨らむリスクなしにパネルの取り付けが容易になります。外側の外観は、プロファイルのくぼみに適用されたネジ頭とは明らかに異なります。内部の鋼板は、オプションでスタッコエンボス加工されており、表面へのミラー効果の可能性を低減します。変位不可能な縦方向のシーリングストリップは、雨や風の駆動に強いジョイントを生成します。鋼板の有機コーティングは、あらゆる種類の天候に対する効率的な保護を保証します。高度なアプリケーションには、追加のコーティングシステムを利用できます。詳細については、詳細な技術マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • Core thicknesses: 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

      Weight: 10,7 - 13,9 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,62 - 4,96 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,606 - 0,201 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,643 - 0,204 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    技術仕様
    • Unique refmonowall
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションPUR/PIR Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
    • MasterFormat 2014 コード07 42 43
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Wall Panels
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls