製品の公開
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®BIGMAXシリーズHDPE回転成形グリースインターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、蓋で覆われた深いシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、調整可能な蓋システム、ステンレス鋼の校正済みオリフィスプレート(内部フロー制御)、サンプルポートアクセス、4インチのハブインレットなしが含まれます。および出口接続。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。インターセプターは、PDI標準PDI-G101、CSA B481、ASME A112.14.3にテストおよび認定され、IAPMOにリストされています。BigMaxグリースインターセプターは、IAPMOによる国際配管コード(IPC)/ICCに準拠しています。

技術仕様
  • Unique refBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING