製品の公開
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    Google翻訳”,
    MIFAB®BIGMAXシリーズHDPE回転成形グリースインターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、蓋で覆われた深いシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、調整可能な蓋システム、ステンレス鋼の校正済みオリフィスプレート(内部フロー制御)、サンプルポートアクセス、4インチのハブインレットなしが含まれます。および出口接続。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。インターセプターは、PDI標準PDI-G101、CSA B481、ASME A112.14.3にテストおよび認定され、IAPMOにリストされています。BigMaxグリースインターセプターは、IAPMOによる国際配管コード(IPC)/ICCに準拠しています。
    仕様
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    技術仕様
    • Unique refbig-max-hdpe-grease-interceptor
    • コレクションセットInterceptors
    • コレクションGrease Interceptors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • ETIM コードEC010271
    • ETIM 名Oil/petrol/grease trap
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード46 25 23
    • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
    • OmniClassNumber23-27 37 11
    • OmniClassタイトルGrease Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING