製品の公開
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Oil Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®BIG-OシリーズHDPE回転成形オイルインターセプター。ユニットには、3/8インチの均一な壁の厚さ、蓋で覆われた深いシールトラップ、調整可能な蓋システム、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、内部エアリリーフバイパス、調整可能なオイルドローオフアセンブリ(1 1 / 2 ")両側、両側にダブルベント接続(3")、サンプルポートアクセス、4"ハブインレットおよびアウトレット接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。負荷容量。蓋は、AASHTOH20の積載要件に従って設計されています。

技術仕様
  • Unique refBIG-MAX-OIL-INTERCEPTOR
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションOil Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC010271
  • ETIM 名Oil/petrol/grease trap
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25
  • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-27 37 13
  • OmniClassタイトルOil Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING