製品の公開
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Google翻訳”,

MIFAB®CAD-PLシリーズの埋め込み式アクセスドアは、音響石膏の壁や天井で使用するように設計されています。ドアパネルは5/8インチ(15)凹んでおり、ドアパネル内に石膏を挿入できるように、セルフファーリングメタルラスで裏打ちされています。 2 3/4インチ(70)幅の金属ラスがフレームの周囲から伸びています。ドアとフレームのエッジの厚さのみが表示されます。独特の白い仕上がりです。

仕様
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

技術仕様
  • Unique refcad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションUniversal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors