製品の公開
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

Google翻訳”,

CR10シリーズは、ガスおよび冷凍パイプの優れたサポートのために設計されています。ローラーはパイプの縦方向の動きを可能にします。このサポートは、ほとんどの種類の屋根材またはその他の平らな面に適しています。ローラーブラケットには1インチ離れたローラー取り付け穴があり、ローラーを中心線から地面まで6インチまたは7インチの範囲で調整できます。

技術仕様
  • Unique refCR10
  • コレクションセットC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • コレクションWidebody Rubber Supports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-14
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Rubber support block
  • UNSPSC30151509
  • Uniclass2015コードPr_65_52_61_62
  • Uniclass2015詳細Pipeline supports
  • MasterFormat 2014 コード22 05 29
  • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNumber23-27 43 13
  • OmniClassタイトルMechanical Pipe Supports