製品の公開
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

Google翻訳”,
MIFAB®F1100-C-RSシリーズラッカー仕上げの鋳鉄製フロアドレン、アンカーフランジ、防水膜用の一次および二次ウィープホール付き鋳鉄製メンブレンクランプリング、および「RS」(サイズ指定)長方形(材料仕上げ指定)ストレーナー。 (非膜床の場合は、MIFAB F1100-RSシリーズを使用してください。)5"x17"サイズのストレーナーはステンレス鋼でのみ使用可能であることに注意してください。 RS48の場合、火格子のスタイルは大型モデルとは異なります。
技術仕様
  • Unique reff1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品