製品の公開
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

Google翻訳”,
MIFAB®F1780シリーズラッカー仕上げの鋳鉄間接廃棄物漏斗。床上に間接廃棄物ラインが設置されている病院や研究所で使用されます。漏斗は、間接廃棄物ラインから凝縮水、滴下、または廃水を受け取ります。 MIFABのM-500シリーズのトラップシールプライマーに接続されたMIFABのMI-950ディープシールトラップは、下水ガスが部屋に入るのを防ぐためにF1780で使用することをお勧めします。床の上に間接廃棄物ラインが設置されている病院や研究所で使用されます。漏斗は、間接廃棄物ラインから凝縮水、滴下、または廃水を受け取ります。 MIFABのM-500シリーズのトラップシールプライマーに接続されたMIFABのMI-950ディープシールトラップは、下水ガスが部屋に入るのを防ぐためにF1780で使用することをお勧めします。床の上に間接廃棄物ラインが設置されている病院や研究所で使用されます。漏斗は、間接廃棄物ラインから凝縮水、滴下、または廃水を受け取ります。下水ガスが部屋に入るのを防ぐために、MIFABのM-500シリーズのトラップシールプライマーに接続されたMIFABのMI-950ディープシールトラップをF1780と一緒に使用することをお勧めします。
仕様
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
技術仕様
  • Unique reff1780-indirect-waste-funnel
  • コレクションセットDrains
  • コレクションFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードEn_50_30
  • Uniclass2015詳細Drainage and wastewater collection
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品