製品の公開
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

Google翻訳”,

MIFAB®FHA/FHGシリーズフロアアクセスドアは、簡単にアクセスできる必要がある屋内または屋外で使用するためのものです。一体型アンカーフランジを備えたアングルフレーム構造は、コンクリートに鋳造するように設計されています。それらは、プライムコーティングされた鋼(FHG)またはアルミニウム(FHA)のいずれかで利用できます。標準ユニットは300ポンドの耐荷重に耐えます。平方フィートあたり。安全性、耐久性、操作性を考慮して設計されています。

仕様
  • FHA / FHG Floor Access Door

技術仕様
  • Unique reffha-fhg-floor-access-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションUniversal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors