製品の公開
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

Google翻訳”,
MIFAB®R1200-BUVシリーズラッカー仕上げの鋳鉄製ディープサンプルーフドレン、直径15インチのアンカーフランジ、サンプレシーバー、ガスケット付き固定エクステンション(高さを指定-2インチ、3インチまたは4インチ-V2、-V3または-V4)、アンダーデッキクランプ、一体型グラベルストップ付きの鋳鉄製防水メンブレンクランプリング、および125平方インチの空き領域を持つ標準のセルフロック式ポリエチレンドームストレーナー。
仕様
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
技術仕様
  • Unique reflarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • コレクションセットDrains
  • コレクションRoof Drains » Sump Drains
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • UNSPSC名称Roofing drains
  • UNSPSC30151605
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品