製品の公開
LIL MAX Grease Interceptor
MIFAB

LIL MAX Grease Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®シリーズLil-(サイズを指定)-流量定格____(表示)および液体保持容量____(表示)のLHDPE射出成形リントインターセプター。ユニットには、直径3/8インチの穴が1/2インチ間隔で配置された2つの内部ストレインバッフル、内部ディープシールトラップ、および固定ラッチ付きのHDPE射出成形された滑り止めの長方形のガスケット付き蓋が含まれます。

技術仕様
  • Unique refLIL-MAX
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-27 37 11
  • OmniClassタイトルGrease Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING