製品の公開
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®シリーズLil-(サイズを指定)-流量定格____(表示)および液体保持容量____(表示)のLHDPE射出成形リントインターセプター。ユニットには、直径3/8インチの穴が1/2インチ間隔で配置された2つの内部ストレインバッフル、内部ディープシールトラップ、および固定ラッチ付きのHDPE射出成形された滑り止めの長方形のガスケット付き蓋が含まれます。

技術仕様
  • Unique refLIL-MAX-L
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションHair/Lint/Other Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Traps and strainers
  • UNSPSC401425
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 37 11
  • OmniClassタイトルGrease Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING