ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
MIFAB®シリーズMI-QXHUB(サイズを指定)ヘビーデューティシールドハブカップリングは、タイプ304ステンレス鋼の波形シールド内に収容されたネオプレン(ASTM C-564の要件を満たす)製のガスケットで製造されています。 4つ(2 "から4"サイズ)、6つ(5 "から12"サイズ)のタイプ304ステンレス鋼クランプを3/8"タイプ305ステンレス鋼の六角頭ネジで締めてシールドを囲み、シール力を提供します。 MI-QXHUBシリーズカップリングは、ASTM-C1540-2018およびCSA B602規格に準拠してテストおよび認定されており、IAPMOにリストされています。MI-QXHUBは、IntertekTestingServicesによってCAN/ULCS102.2-10「スモークテスト」にもテストおよび認定されています。 」。 MI-QXHUBは、FM 1680-1989規格に準拠するようにIAPMOによってテストされています(マーキングを除く)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。