製品の公開
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

Google翻訳”,

MIFAB®MI-ROC-LO低ラフインシリーズのサニタリー耐酸性粉末エポキシは、製造された10ゲージの鋼製油圧機械式グリースインターセプターの内側と外側にコーティングされています。ユニットには次のものが含まれます:FIP入口および出口、目に見える二重壁の深いシールトラップを形成する鋳鉄排水継手、簡単に取り外し可能なセパレーターおよびフィルタースクリーン、後退、滑り止め、長方形耐酸性、地上または地上用の粉末エポキシコーティングガスケット付き蓋使用、取り外し可能なクロスバー、および固定ボルト。ユニットには、3つのFIPコンセント接続が必要です。コンセント接続用のプラグは不要です。

仕様
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

技術仕様
  • Unique refmi-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションGrease Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGrease Traps
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures