製品の公開
MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling

Google翻訳”,

MIFAB®シリーズMI-XHUBヘビーデューティシールドハブカップリングは、タイプ304ステンレス鋼の波形シールド内に収容されたASTMC-564の要件を満たすネオプレン製のガスケットで製造されています。 4つ(2 "から4"サイズ)、6つ(5 "から15"サイズ)のタイプ304ステンレス鋼クランプを3/8"タイプ305ステンレス鋼の六角頭ネジで締めてシールドを囲み、シール力を提供します。 MI- XHUBシリーズカップリングは、ASTM-C1540-2015およびCSA B602-2016規格でテストおよび認定されており、IAPMOにリストされています。 MI-XHUBは、IntertekTestingServicesによってCAN/ULCS102.2-10「スモークテスト」に対してもテストおよび認定されています。 MI-XHUBは、FM 1680-1989規格に準拠するようにIAPMOによってテストされています(マーキングを除く)。

技術仕様
  • Unique refMI-XHUB
  • コレクションセットCouplings
  • コレクションOther Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_65_52_07_28
  • Uniclass2015詳細Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米