MIFAB® シリーズ P6060、幅 6 インチ、内部幅 4 インチ、16 ゲージで製造されたタイプ 304 ステンレス鋼のプレスロープ トレンチ ドレーン (1 フィートあたり 1% / 1/8 インチ)。チャネルは 1 メートルと 2 メートルの長さで利用でき、ネオプレン ラバー ガスケットを介して相互に接続するためのフランジ付きの端があります。下部と端部のアウトレットは、3 インチまたは 4 インチのハブ アウトレット接続なしで利用できます。
対応地域