製品の公開
T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System
MIFAB

T250 2 1/2″ Wide, 3″ Deep Trench Drain Body & System

Google翻訳”,

MIFAB®T250シリーズ幅2½インチ、奥行き3インチ、長さ40インチ(または必要に応じて長さ)、傾斜のないトレンチドレンシステム。ボディは14ゲージのスチールで製造され、耐酸性の粉末エポキシコーティングで仕上げられています。各ボディには、#4鉄筋の固定とレベリング用のタブがあります。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、ハブアウトレット接続のない2インチで利用でき、トレンチドレンシステムの一部として製造されています。 20インチの長さのポリプロピレン格子が標準で提供され(接尾辞–HPP)、各格子の格子ロックダウンハードウェアが体に固定されます。

技術仕様
  • Unique refT250
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage