製品の公開
T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem
MIFAB

T275 4 3/4″ Wide, 2 3/4″ Deep Trench Drain Body & Sytem

Google翻訳”,

MIFAB®T275シリーズ、幅4 3/4インチ、奥行き2¾インチ、長さ40インチ(または必要に応じて長さ)、傾斜のないトレンチドレンシステム。ボディは14ゲージのスチールで製造され、耐酸性の粉末エポキシコーティングで仕上げられています。各ボディには、ボディの両側に10インチ離れたスロット付きのタブがあり、鉄筋を固定して水平にすることができます。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、2インチまたは3インチのハブアウトレット接続なしで利用でき、トレンチドレンシステムの一部として製造されます。 20インチの長さのポリプロピレン格子が標準で提供され(接尾辞–HPP)、各格子の格子ロックダウンハードウェアが体に固定されます。クラスAおよびEの格子は、H-20および/またはADAに準拠したものも利用できます。エンドキャップとキャッチベイスンもご利用いただけます。

技術仕様
  • Unique refT275
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他