製品を公開する
UA Universal Access Door with Frame
MIFAB

UA Universal Access Door with Frame

Google翻訳,
MIFAB®UAシリーズは多目的アクセスドアです。乾式壁、ブロックまたはタイル、壁および天井へのフラッシュ設置用に設計されています。ドアは、丸みを帯びた安全コーナー、隠されたヒンジ、フレームフィットと同じ高さ、独特の白い仕上げ、ドアパネルの3/8インチの折り返し機能により、剛性と安全性を高めています。
仕様
  • SKUs: UA0606, UA0808, UA0812, UA1010, UA1212, UA1216, UA1218, UA1224, UA1414, UA1420, UA1424, UA1515, UA1616, UA1620, UA1624, UA1818, UA1824, UA1836, UA2020, UA2024, UA2030, UA2222, UA2230, UA2424, UA2430, UA2436, UA2448, UA3030, UA3232, UA3636, UA3648, UA4848, UASS0606, UASS0808, UASS0812, UASS1010, UASS1212, UASS1216, UASS1218, UASS1224, UASS1414, UASS1420, UASS1424, UASS1515, UASS1616, UASS1620, UASS1624, UASS1818, UASS1824, UASS1836, UASS2020, UASS2024, UASS2030, UASS2222, UASS2230, UASS2424, UASS2430, UASS2436, UASS2448, UASS3030, UASS3232, UASS3636, UASS3648, UASS4848,
技術仕様
  • 固有参照番号universal-access-door-with-frame-32
  • 製品ファミリAccess Doors
  • 製品グループUniversal
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 点検口
  • Uniclass 2015 コードTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 説明Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
  • OmniClass 番号23-17 11 27 13
  • OmniClass タイトルAccess Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国