製品の公開
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

Google翻訳”,

MIFAB®WID外部アクセスドアは、外部アプリケーション、または空気漏れや水の浸透に対する保護が必要な場所への便利なアクセスを提供するように設計されています。 WIDドアは、カスタムの空気処理装置メーカーや、構築された空気処理システムを現場で組み立てる機械請負業者にもサービスを提供するように設計されています。すべてのWIDドアは、押し出しアルミニウム製のフランジ付きフレームとドアパネルフレームで製造されています。ドアパネルは、オプションのステンレス鋼とアルミニウムシートインサートを備えたサテンコート鋼です。ドアパネルは断熱され、ガスケットが付いています。 WIDドアは、12"x12"から96"x96"までのカスタムサイズで製造できます。 1インチ、1 1/2インチ、2インチの断熱材の厚さで利用できます。

仕様
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

技術仕様
  • Unique refwid-exterior-access-door-walk-in-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションUniversal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors