Milcor 12X12 K 12 "x 12"石膏、プライマー用の標準フラッシュドア。 Milcor Kアクセスドアは、石膏構造の特定のニーズを満たし、魅力的な仕上がりの外観を備えた設置が簡単なユニットです。壁や天井に使用できます。 Milcor 12X12 K 12 "x 12"石膏用標準フラッシュドア、プライマー機能:フレームの一部として含まれている拡張ケーシングビードは、フレームと石膏の間にきちんとした、閉じた、保護された仕上げを提供し、追加の石膏補強を提供します。ドアパネルは漆喰の表面と同じ高さに仕上げられ、壁や天井に合わせて塗装時に邪魔にならないように設置されます。ドアパネルは、175度まで開く隠しスプリングヒンジのフレームに取り付けられており、ドアが周囲の表面に衝突することなく完全にアクセスできます。 Milcor Kアクセスドアは、漆喰の壁や天井に重要なサービスアクセスを提供します。材質:14ゲージのドアパネルと22ゲージの亜鉛メッキケーシングビードを備えた16ゲージの鉄骨フレーム。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学結合されています。ヒンジ:隠されたスプリングヒンジにより、パネルを175度まで開くことができます。パネルに取り付けられたヒンジリーフからピンを外すことでパネルを取り外し可能。ヒンジの数はドアのサイズによって異なります。ロック:フラッシュ、ドライバー-スチールカムで操作。フィリップスまたはアレンヘッド、または特別注文のスパナヘッドカムで利用できます。必要に応じて、わずかな追加料金で1つのカムロックを交換するために提供された2つのキーを備えたシリンダーロック。 12 1/4 "x 12 1/4"開口部ロックの数:1。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |