Milcor 12X24 AT 12 "x 24"吊り天井用スチールドア、プライマー。音響タイル天井用のMilcorATアクセスドアは、事実上隠された設置を提供します。凹型ドアパネルは音響タイルで覆われ、狭いフレームエッジのみが露出したままになり、音響表面を無傷に保ち、音響制御と外観に貢献します。 Milcor 12X24 AT 12 "x 24"吊り天井用スチールドア、プライマー機能:材質:18ゲージのスチールドアパネルを備えた16ゲージのスチールフレーム。 24"x24"以上のパネルが補強されています。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学結合されています。ヒンジ:連続ヒンジはステンレス鋼ピン付きの鋼です。 12"x24"および24"x36"サイズの長辺に取り付けられています。ロック:フラッシュ、スチールカムで操作されるドライバー。ドアのサイズによって数は異なります。 1つのカムロックの代わりに2つのキーが付いたシリンダー錠。わずかな追加料金がかかります。プラスチックグロメットは、カムロック制御にアクセスするためにタイルに開けられた穴を保護します。ロックの数:2 12 1/4 "x241/4"天井開口部。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |