Milcor 14x14 UFR-DW 14 "x 14"乾式壁用ユニバーサル耐火アクセスドア、Primer乾式壁用ユニバーサル耐火アクセスドア(UFR-DW)は、乾式壁に簡単に取り付けて完全に機能するように設計されており、(UFR ) モデル。 Milcor 14x14 UFR-DW 14 "x 14"乾式壁用ユニバーサル耐火アクセスドア、プライマー機能:耐火、ULとCULの両方を1時間半、クラスBの耐火、および3つのWarnockHerseyラベルを搭載-時間不燃性の床/天井システム。 UL(CUL)認定の250度の温度上昇により、真の防火性能を実現します。断熱材がない場合、「アクセスドアの保護側の温度が華氏600度を超えると、人を危険にさらし、アクセスドアの近くにあるものが自然発火します。MilcorUniversalFire Rated Doorsは、30分後の温度を250に制限するために、超効率的な断熱材で断熱されています。華氏このUL温度上昇は、ビジネスで最高です。音の伝達を低減するサンドイッチタイプの断熱ドアパネルは、アクセスドアを介した音の伝達を低減するという二重の利点を提供します。材質:プライム塗装鋼またはステンレス鋼:14 -20ゲージのドアパネルを備えたゲージフレーム。断熱材:内側と屋外のパネルの間に挟まれた2"ミネラルファイバー断熱材。仕上げ:スチールは、焼き付けられた静電粉末のプライムコートで化学結合されています。ヒンジ:連続タイプ;ステンレス鋼のピンが付いている鋼鉄。自動パネルクローザー:壁に設置されるすべてのドアに装備された統合された隠しスプリングシステム。強力な巻きばねにより、天井用途でのドアの自動閉鎖と自動ラッチが可能になります。乾式壁ビード付きの標準的なユニバーサル耐火ドアには、2つのキーが含まれているシリンダー錠があります。カムロックは利用できません。 UFR-DWドアは、8x8サイズおよびステンレス鋼で記載されている場合を除き、MortiseCylinderオプションで使用できます。 14 1/2 "x141/2"開口部。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |